Publique sus productos
LEVEL PURE LIFT - Work table
LEVEL PURE LIFT - Work table
LEVEL PURE LIFT - Work table
LEVEL PURE LIFT - Work table
    Bene

    LEVEL PURE LIFT - Work table

    Traducido por Google,
    Un escritorio económico, regulable eléctricamente en altura, perfecto para alternar entre trabajar sentado y de pie.
    Especificaciones
    • LEVEL PURE LIFT
      Ready for the next Level?

      Product description

      • Tabletop: rectangular tabletop with optionally available with soft edge, chipboard 19 mm with 2 mm edge, melamine in white
      • Electric lifting column: white, powder-coated steel, levelling + 10 mm with adjustment screws, three-part electric telescopic rectangular column - further information in the product data sheet
      • Cantilever leg: DESIGN: die cast cantilever leg, die-cast aluminium, high stability, high form and design quality, tailored to the platform, white powder-coated
      • Manual switch: there are three variants to choose: manual switch Easy, Basic with sensor or Premium BT with sensor - further information in the product data sheet


      Dimensions

      • Width: 1.600 mm
      • Height: 632 - 1292 mm
      • Depth: 800 mm


      Product information
      Details on available colours and materials, as well as further product variants, can be found in the product data sheet or on the website.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialevel-pure-lift
    • Familia de productoTables
    • Grupo de productosWork tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1292
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioAglomerado
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)140
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Europa