Publique sus productos
ben® Interior Paint

ben® Interior Paint

Traducido por Google,

Una experiencia de pintura sin esfuerzo de principio a fin: fácil de aplicar, fácil de retocar y fácil de mantener. La prima de Benjamin Moore es más alcanzable que nunca con la aplicación suave, el tiempo abierto extendido, el retoque excepcional y la resistencia al desgaste de Ben. Y ben ofrece los impresionantes más de 3500 colores de Benjamin Moore sin COV y con poco olor.

  • Aplicación suave y fácil, ideal para retoques.
  • Resistente a raspaduras para un acabado más fácil de mantener
  • Excelente piel
  • Cero COV, bajo olor
  • Fórmula resistente a salpicaduras que es fácil de limpiar
  • Pintura e imprimación juntas
  • Diseñado con tecnología de color Gennex ®


Información adicional:

Colores disponibles: Disponible en miles de colores, Ready Mix White

Brillo (o brillo): mate, cáscara de huevo, semibrillante, satinado/perlado

Limpieza: agua y jabón

Tipo de resina: Látex acrílico

Uso recomendado: Interior

Clasificación MPI:


    Póngase en contacto con Benjamin Moore

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaben-interior-paint
    • Familia de productoPaints and Varnishes
    • Grupo de productosInterior Paint
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos