Publique sus productos
Element Guard® Exterior Paint

Element Guard® Exterior Paint

Traducido por Google,

La pintura exterior Element Guard® funciona en cualquier clima y está especialmente formulada para afrontar uno de los entornos de pintura más difíciles: la alta humedad.

Esta pintura exterior de primera calidad se puede aplicar tan pronto como 60 minutos antes de la lluvia y en temperaturas de hasta 35 °F. Proporciona una excelente adherencia y resistencia al agrietamiento y al pelado para resistir la lluvia impulsada por el viento, la humedad y otras condiciones climáticas adversas.

Características:

  • Resiste la exposición a la lluvia tan pronto como 60 minutos después de la aplicación*
  • La aplicación a baja temperatura, de hasta 35 °F, extiende la temporada de pintura.
  • La resina 100% acrílica ofrece una excelente adhesión y resistencia al pelado y al agrietamiento para brindar resultados premium que durarán
  • Proporciona un recubrimiento resistente al moho.
  • Garantía limitada de por vida (consulte la TDS para obtener más detalles)
  • Diseñado con tecnología de color Gennex®


Información adicional:

Colores Disponibles: Blanco (01), Bases Gennex 1X – 4X

Brillo (o brillo): plano, brillo bajo, brillo suave

Limpieza: agua y jabón

Tipo de resina: 100% acrílico

Uso recomendado: Exterior

Clasificación MPI:

Nivel de COV: 44,3


    Póngase en contacto con Benjamin Moore

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelement-guard-exterior-paint
    • Familia de productoPaints and Varnishes
    • Grupo de productosExterior Paint
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos