Publique sus productos
Fresh Start High-Hiding All Purpose Primer

Fresh Start High-Hiding All Purpose Primer

Traducido por Google,

Nuestra imprimación 100 % acrílica de mayor rendimiento ofrece máxima cobertura y un acabado uniforme en la mayoría de las superficies interiores y exteriores. Esta imprimación proporciona una capa resistente al moho y es la opción ideal para lograr un cambio de color significativo.

  • Sella y suprime la mayoría de las manchas sangrantes.
  • Ocultamiento máximo
  • Secado rápido
  • COV bajo
  • Proporciona un recubrimiento resistente al moho.
  • Adhesión superior
  • Diseñado con tecnología de color Gennex ®

Información adicional:

Colores disponibles: blanco, base profunda

Brillo (o brillo): imprimación

Limpieza: agua y jabón

Tipo de resina: Látex 100% acrílico

Uso recomendado: Interior

Clasificación MPI: 6, 17, 39, 50, 137

Nivel de COV: 44,0


          Póngase en contacto con Benjamin Moore

          Especificaciones técnicas
          • Referenciafresh-start-high-hiding-all-purpose-primer
          • Familia de productoPaints and Varnishes
          • Grupo de productosPrimer
          • TipoObjeto (objeto simple)
          • Día de publicación2024-01-11
          • Número de edición1
          Información relacionada
          • Material principalPintura
          • Diseñado enEstados Unidos
          • Fabricado enEstados Unidos
          Clasificación
          • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
          • Número OmniClass23-15 21 11
          • Título OmniClass Paints and Varnishes

          Disponibilidad en regiones

          Norteamérica
          Canadá
          Estados Unidos