Publique sus productos
Regal® Select Exterior Paint

Regal® Select Exterior Paint

Traducido por Google,

Regal Select Exterior está formulado con tecnología alquídica para proporcionar una adhesión superior incluso en superficies difíciles de recubrir.

Características:

  • 100 % fortificado con acrílico con tecnología alquídica avanzada para una adhesión superior, incluso en sustratos calcáreos.
  • El flujo y la nivelación superiores proporcionan un amplio tiempo abierto para trabajos detallados como puertas, molduras y contraventanas.
  • La adhesión tenaz en superficies difíciles de recubrir ofrece versatilidad en múltiples sustratos, incluidos revestimientos y molduras de PVC*
  • La aplicación a baja temperatura, de hasta 35 °F, extiende la temporada de pintura.
  • Acabado duradero que resiste la decoloración, el agrietamiento y el pelado para que cada trabajo luzca recién pintado durante años.
  • Proporciona un recubrimiento resistente al moho.
  • Garantía limitada de por vida (consulte la etiqueta para obtener más detalles)
  • Diseñado con tecnología de color Gennex ®


Información adicional:

Colores disponibles: Disponible en miles de colores, Ready Mix White

Brillo (o brillo): plano, brillo bajo, brillo suave

Limpieza: agua y jabón

Tipo de resina: Látex 100% acrílico

Uso recomendado: Exterior

Clasificación MPI: 10

Nivel de COV: 50,0

Póngase en contacto con Benjamin Moore

Especificaciones técnicas
  • Referenciaregal-select-exterior-paint
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de productosExterior Paint
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos