Publique sus productos
Scuff-X® - Interior Paint

Scuff-X® - Interior Paint

Traducido por Google,

Una pintura de látex monocomponente de alto rendimiento diseñada específicamente para ofrecer un rendimiento y protección excepcionales para las áreas más difíciles y de mayor tránsito en espacios comerciales concurridos. Este innovador producto ofrece una durabilidad y resistencia al desgaste superiores a los recubrimientos tradicionales de dos componentes de alto rendimiento, sin la premezcla, la corta vida útil y las dificultades de aplicación relacionadas con productos similares. Conservará su apariencia de alta calidad por más tiempo con un mínimo mantenimiento y repintado. El acabado mate es ideal para ocultar imperfecciones de la superficie y, al mismo tiempo, proporciona a las paredes un aspecto hermoso y duradero.

  • La fórmula innovadora y patentada resistente al desgaste protege las paredes de las marcas más difíciles.
  • Poco olor
  • COV bajo
  • Alto rendimiento en una fórmula de látex.
  • Secado rápido
  • Gran retoque
  • Resistente a salpicaduras
  • Fácil aplicación
  • Resiste lavados repetidos
  • Califica para crédito LEED<sup®<> v4</sup®<>
  • Certificado CHPS
  • Contiene aditivos antimicrobianos que inhiben el crecimiento de moho y hongos en la superficie de la película de pintura.
  • Diseñado con tecnología de color Gennex ®

Recomendado para:
Para aplicaciones comerciales. Ideal para áreas de mucho tránsito en espacios comerciales como pasillos de escuelas, áreas de espera de hospitales, vestíbulos de hoteles, probadores de tiendas minoristas, cafeterías, oficinas y salas de conferencias.

Información adicional:

  • Colores disponibles: Blanco y bases 1X, 2X, 3X, 4X
  • Brillo (o brillo): mate, cáscara de huevo, satinado, semibrillante
  • Limpieza: agua y jabón
  • Tipo de resina: Copolímero acrílico patentado
  • Uso recomendado: Interior


Póngase en contacto con Benjamin Moore

Especificaciones técnicas
  • Referenciascuff-x-interior-paint
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de productosInterior Paint
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos