Publique sus productos
Ultra Spec® EXT Paint

Ultra Spec® EXT Paint

Traducido por Google,

Utra Spec EXT Paint es un revestimiento exterior de calidad profesional diseñado para satisfacer las necesidades de contratistas de pintura profesionales, administradores de instalaciones, administradores de propiedades y especificadores.

  • Durabilidad excepcional de la película
  • Poder cubriente excepcional
  • Resistente a la decoloración, ampollas y álcalis.
  • Se puede aplicar a temperaturas de hasta 40 °F (4,4 °C)
  • Fácil de aplicar
  • Secado rápido para un rápido recubrimiento
  • Proporciona un revestimiento resistente al moho.
  • Bajos COV en cualquier color.
  • Diseñado con tecnología de color Gennex ®

Información adicional:

Colores disponibles: Blanco y bases 1X, 2X, 3X, 4X

Brillo (o Brillo): Plano, Brillo Bajo, Satén, Brillo

Limpieza: agua y jabón

Tipo de resina: Acrílico patentado

Uso recomendado: Exterior

Clasificación MPI: 10

Nivel de COV: 45,0


    Póngase en contacto con Benjamin Moore

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaultra-spec-ext-paint
    • Familia de productoPaints and Varnishes
    • Grupo de productosExterior Paint
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos