Publique sus productos
1020 Series Semi-Recessed Enclosure
1020 Series Semi-Recessed Enclosure
1020 Series Semi-Recessed Enclosure
1020 Series Semi-Recessed Enclosure

    1020 Series Semi-Recessed Enclosure

    Traducido por Google,

    La caja semiempotrada de la serie 1020 ofrece una estructura robusta que aloja las conexiones de comunicación y TV en un diseño compacto. Fabricada en acero galvanizado, permite una instalación rápida y facilita el acceso al cableado, manteniendo una apariencia profesional tanto para uso residencial como comercial.

    Características

    • Parte posterior abierta para facilitar el acceso a empalmes o bloques de terminación para instalación aérea o subterránea.
    • Se fija directamente a los montantes con una separación de 16 pulgadas entre centros.
    • Fabricado en acero galvanizado de calibre 24
    • Tapa asegurada con dos tornillos ranurados.
    • Tapas repujadas
    • Ligero - 15,6 oz (0,975 lb)
    • Parte superior/inferior cerrada con parte trasera abierta.

    Los modelos de la serie 1020 incluyen:

    • Caja y tapa - 40 unidades por caja
    • Tapa galvanizada con tornillos ranurados (opcional):
      • "Comunicaciones" grabado en relieve
      • "TV" grabado en relieve
    • Las carcasas y las tapas se pueden comprar por separado.
    Especificaciones
    • BN Model #1020 - 14-1/4" exterior semi-recessed enclosure; Communications embossed
      1020TV - 14-1/4" exterior semi-recessed enclosure; TV embossed
      1020B - Communications embossed lid only
      1020B-TV - TV embossed lid only
      Installed Measurements14.25" (W) x 4.5" (H) x 1.5" (D)
      Carton Qty / Weight40 / 39 lbs.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1020-series-semi-recessed-enclosure
    • Familia de productoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Grupo de productosSemi-Recessed Enclosure
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.5
    • Ancho (pulgadas)14.25
    • Profundidad (pulgadas)1.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enTaiwán
    • Peso Neto (kg)0.98
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC000261
    • Nombre ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Descripción Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 33 15
    • Título OmniClass Electrical Junction Boxes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México