La caja de servicio exterior está fabricada en acero galvanizado de calibre 14, lo que le confiere resistencia a la intemperie y un acabado de pintura en polvo color beige. Incluye una puerta reforzada con bisagras y pestillo hexagonal empotrado, un panel trasero de madera contrachapada, una barra de conexión a tierra y 12 orificios para conductos.
Características
- ¡Nuestra caja de servicio más grande! | Caja exterior completamente cerrada
- Fabricado en acero galvanizado de calibre 14 con acabado de pintura en polvo color canela.
- Puerta batiente reforzada de calibre 14 con pestillo hexagonal empotrado de 7/16".
- Puerta con relieve de "Comunicaciones"
- El peso de la caja es de 190 libras.
- Certificado por UL (UL 1863); diseñado según NEMA 3R.
La caja de servicio 48489W-UL incluye:
- Recinto con puerta francesa abatible
- Barra de tierra de 4 posiciones para cable n.° 4-14 montada en el interior
- Panel trasero de madera contrachapada de 3/4" para el montaje de equipos de servicios públicos.
- 12 nocauts en total