Publique sus productos
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure
900 Series Semi-Recessed Enclosure

    900 Series Semi-Recessed Enclosure

    Traducido por Google,

    La carcasa está fabricada en acero galvanizado de calibre 24, con un diseño ligero, semiempotrado y de parte trasera abierta, que se monta directamente en los montantes. El producto incluye orificios preperforados y una tapa con tornillo de fijación, con la inscripción "Comunicaciones", "TV" o sin relieve.

    Características

    • Caja de 7"
    • Parte trasera abierta para facilitar el acceso al cableado.
    • Se fija directamente a los montantes.
    • Fabricado en acero galvanizado de calibre 24
    • Tapa asegurada con tornillo de fijación
    • Se pueden aplicar tapas grabadas, lisas o con calcomanías.
    • Ligero - 8,96 oz (0,58 lb)
    • Orificios preperforados: conducto de 3/8", 3/4" o 1".

    Los modelos de la serie 900 incluyen:

    • Caja y tapa - 50 unidades por caja
    • Elección de tapa galvanizada + tornillo de fijación:
      • "Comunicaciones" grabado en relieve
      • "TV" grabado en relieve
      • Tapa en blanco
      • Pegatinas de "Suelo" disponibles
    • Las carcasas y las tapas se pueden comprar por separado.
    Especificaciones
    • BN Model #900SK - Communications embossed
      900SK-TV - TV embossed
      900X - blank lid
      900G - blank lid with Ground decals included
      Lid part #900B - Communications embossed, lid only
      900B-TV - TV embossed, lid only
      900B-X - No markings, blank lid only
      Weight (Enclosure + Lid)9.3 oz.(0.58 lbs.)
      Knockouts3/8", 3/4", or 1" conduit
      Enclosure Size3.75" (W) x 7" (H) x 2" (D)
      Carton Qty/Weight50 / 29 lbs.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-series-semi-recessed-enclosure
    • Familia de productoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Grupo de productosSemi-Recessed Enclosure
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7
    • Ancho (pulgadas)3.75
    • Profundidad (pulgadas)2
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enTaiwán
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC000261
    • Nombre ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Descripción Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México