Publique sus productos
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)

    Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)

    Traducido por Google,

    Tres versiones disponibles. Los gabinetes para fibra óptica hasta el hogar (FTTH) brindan protección exterior completa para implementaciones de FTTH gracias a su diseño semiempotrado. La construcción de acero galvanizado de calibre 18 con acabado de pintura en polvo color arena permite el acceso a la cavidad de la pared a través de secciones superior e inferior abiertas, a la vez que proporciona un panel trasero de madera contrachapada para el montaje de equipos y una tapa con la inscripción "Communications" en relieve o una opción de puerta con bisagras.

    Características

    • Recinto exterior totalmente cerrado; las opciones incluyen:
      • Tapa fijada con 4 tornillos metálicos cincados.
      • Puerta fijada con una bisagra reforzada
      • Tapa aislante disponible
    • Fabricado en acero galvanizado de calibre 18 con acabado de pintura en polvo color canela.
    • Abierto por arriba y por abajo hacia la pared interior.
    • El gabinete se monta entre montantes centrales de 16 pulgadas.
    • Certificado por UL (UL 1863); diseñado según NEMA 3R.

    Los modelos de fibra óptica hasta el hogar incluyen:

    • Caja y tapa (o puerta con bisagras)
    • Tapa de acero galvanizado o puerta con bisagras a elegir.
      • "Comunicaciones" grabado en relieve
    • Tablero de montaje de madera contrachapada ≈ (1/2") para equipos de servicios públicos
    • Incluye barra de tierra de cable n.° 4-14
    Especificaciones
    • Enclosure TypeExterior Semi-Recessed
      Enclosure Size14" (W) x 32" (H) x 6" (D)
      Weight14326W-UL: 25 lbs. | 14326WH-UL: 26.95lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Model #14326W-UL: Exterior semi-recessed enclosure w/plywood back; Communication embossed lid
      14326WH-UL: Exterior semi-recessed enclosure w/plywood back; Communication embossed "hinged door"
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiber-to-home-enclosures-14326w-ul-14326wh-ul
    • Familia de productoLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • Grupo de productosFiber-to-the-Home Enclosure
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)32
    • Ancho (pulgadas)14
    • Profundidad (pulgadas)6
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enTaiwán
    • Peso Neto (kg)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC000261
    • Nombre ETIMEnclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Descripción Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México