Disponible en cuatro tamaños. La caja de la serie MM se adapta perfectamente a los espacios de la pared antes de la instalación del panel de yeso. La caja cuenta con un cuerpo de calibre 20 y una tapa de calibre 18, ambos equipados con un sistema de montaje universal compatible con la mayoría de las marcas de módulos. Incluye ranuras de montaje lateral con marcas de profundidad y orificios pretroquelados superior e inferior, así como un orificio pretroquelado para la conexión de CA.
Características
- Construcción de acero galvanizado; acabado blanco con recubrimiento en polvo.
- Caja de calibre 20 / Tapa de calibre 18
- La tapa se fija con 4 tornillos (consulte la serie MMH para la opción de puerta con bisagras).
- Patrón de montaje universal: compatible con la mayoría de las marcas de módulos.
- Se instala antes de colocar el panel de yeso entre montantes centrales de 16 pulgadas.
- Ranuras de montaje lateral y marcas de profundidad
- El cuerpo o la tapa se pueden comprar por separado.
- Orificios pretroquelados: Superior e inferior; orificio para la toma de corriente en la parte inferior con opciones adicionales en los laterales y el panel trasero.
Los modelos de la serie MM incluyen:
- Tornillos de montaje
- Hoja de instrucciones
- Protector de cartón contra salpicaduras de pintura