Disponible en cuatro tamaños. La caja de la serie MMH se adapta perfectamente a los espacios de la pared antes de la instalación del panel de yeso. La caja cuenta con un cuerpo de calibre 20 y una puerta abatible de doble cara de calibre 18, ambas equipadas con un sistema de montaje universal compatible con la mayoría de las marcas de módulos. Incluye ranuras de montaje lateral con marcas de profundidad y orificios pretroquelados superior e inferior, así como un orificio para la conexión de CA.
Características
- Construcción de acero galvanizado; acabado blanco con recubrimiento en polvo.
- Caja de calibre 20 / Puerta abatible de doble cara de calibre 18
- Se incluye puerta con bisagras; (consulte la serie MM para ver la opción de tapa extraíble).
- Patrón de montaje universal: compatible con la mayoría de las marcas de módulos.
- Se instala antes de colocar el panel de yeso entre montantes centrales de 16 pulgadas.
- Ranuras de montaje lateral y marcas de profundidad
- Orificios pretroquelados: Superior e inferior; orificio para la toma de corriente en la parte inferior con opciones adicionales en los laterales y el panel trasero.
Los modelos de la serie MMH incluyen:
- Tornillos de montaje
- Hoja de instrucciones
- Protector de pintura de cartón
Complementos opcionales
- Cerradura con llave MM-KLA (2 llaves)