Publique sus productos
AE08 - Hot Water - Architectural Elite 8 Air Curtain
AE08 - Hot Water - Architectural Elite 8 Air Curtain
AE08 - Hot Water - Architectural Elite 8 Air Curtain
AE08 - Hot Water - Architectural Elite 8 Air Curtain

    AE08 - Hot Water - Architectural Elite 8 Air Curtain

    Traducido por Google,

    Para alturas de montaje de 8′ (separación ambiental) y 7′ (control de insectos).

    Disponible en longitudes individuales de 3′ a 10′. Las cortinas de aire Architectural Elite de Berner son la solución perfecta cuando la estética importa. Están diseñados para aquellos que buscan una integración perfecta de belleza, función y rendimiento. Construidas sobre la sólida base de ingeniería de Berner, estas cortinas de aire ahorran energía y protegen el interior cuando la puerta está abierta.

    • Silencioso, tecnológicamente avanzado y bellamente diseñado
    • Fácil de instalar, operar y mantener
    • Hecho en los EE. UU.
    • Certificación AMCA pendiente para modelos con calefacción ambiental, eléctrica y de agua caliente

    Incluye EC Motors y la tecnología de control avanzada de Berner:

    • Controlador digital IntelliswitchTM
    • Aplicación y controlador inalámbrico Berner AIRTM
    Especificaciones
      • 11″ high x 23″ deep
      • 1/5 hp EC motor(s)
      • Intelliswitch™ digital controller – ten speeds
      • Berner AIR™: Wireless Controller & App
      • Cabinet: Stainless Steel, grade 304 or better
      • Bottom panel: clear satin anodized aluminum (Optional: White Aluminum, Custom Color, or Stainless)
      • Wall or top mounting
      • High efficiency, low noise, articulating Pro-V Nozzle
      • Filter (washable)
      • Factory-installed coil
      • Optional: Rear cover for top mounting to conceal fasteners

      Coil Features

      • Standard connection top, same end supply/return
      • Galvanized steel casing
      • 5/8” copper tube x .035″ wall
      • Aluminum fins
      • Leak tested at 450 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaberner-ae08w
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de productosArchitectural Air Curtains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC011301
    • Nombre ETIMHot water air curtain
    • Nombre UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Descripción Uniclass 2015Air curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniClass Air Curtains

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica