Número de Artículo: | berner-ahc10e |
---|---|
Fabricante: | Berner International |
Familia del producto: | Air Curtains |
Grupo del producto: | Architectural Air Curtains |
Altura (pulgadas): | 12.25 |
Profundidad (pulgadas): | 21.25 |
Fecha de publicación: | 2019-09-30 |
Número de edición: | 2 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | http://www.berner.com/product/architectural-high-performance-10/ |
---|---|
Instalación URL: | http://www.berner.com/wp-content/uploads/2017/07/Berner-Architectural-High... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | https://berner.com/wp-content/uploads/2018/04/Berner-Architectural-High-Pe... |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/berner/product/berner-ahc10e
Material principal: | Stainless steel |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | United States |
Fabricado en: | United States |
Categoría BIMobject: | HVAC - Cortinas de aire |
---|---|
Clasificación IFC: | Air Terminal |
Uniclass 1.4 Código: | L75263 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Air curtains |
Uniclass 2.0 Código: | PR-60-36-02 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Air Curtains |
Uniclass 2015 Código: | Pr_70_60_36_02 |
Uniclass 2015 Descripción: | Air curtains |
NBS Reference Código: | 60-36-02 |
NBS Reference Descripción: | Air Curtains |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 34 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Curtains |
Número OmniClass: | 23-33 31 11 |
Título OmniClass: | Air Curtains |
Click these links for more information from AEC Daily
Nombre | Valor |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp |
Nombre | Valor |
---|---|
Depth | 21.25 in |
Height | 12.25 in |
Width | 3' 0" — 10' 0" |
BIMobject®