Publique sus productos
CLC08 - Steam - Commercial Low Profile 8 Air Curtain
CLC08 - Steam - Commercial Low Profile 8 Air Curtain
CLC08 - Steam - Commercial Low Profile 8 Air Curtain

    CLC08 - Steam - Commercial Low Profile 8 Air Curtain

    Traducido por Google,

    CARACTERÍSTICAS

    Para alturas de montaje de 8′ (separación ambiental) y 7′ (control de insectos).

    La cortina de aire Berner Commercial Low Profile 8 presenta un diseño simple con un gabinete con recubrimiento de polvo blanco o negro. Diseñado para satisfacer las necesidades funcionales de la aplicación y para integrarse en el espacio.

    Recomendado por Berner para usar con entradas principales y barras interiores/exteriores que tienen espacio libre restringido por encima de la abertura. Estas cortinas de aire también son efectivas sobre las cámaras frigoríficas para reducir los tiempos de funcionamiento del compresor y ahorrar costos de energía, mejorar la seguridad alimentaria y proteger contra el deterioro de los alimentos.

    • Se utiliza en las entradas principales y de servicio, ventanas de concesión, ventanas de cabina (guardia, peaje, estacionamiento) y cámaras frigoríficas
    • Colores personalizados o acero inoxidable disponibles
    • Fácil de instalar, operar y mantener
    • Hecho en EE.UU

    Disponible en longitudes individuales de 2 ½' a 10'
    Requiere un espacio libre mínimo de 9,5" por encima de la puerta

    Especificaciones
    • STEAM/HOT WATER HEAT

      • 8 1/2” high x 13 1/2” deep
      • 1/5 hp two speed motor(s)
      • Factory installed fan speed/heat switch
      • White or black powder coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
      • Wall & Top Mounting
      • Optional: Filter (washable)

      Coil Features:

      • Galvanized steel casing
      • 5/8″ copper tube X .035″ wall
      • Aluminum fins
      • Leak tested at 450 PSI
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaberner-clc08-steam-air-curtain
    • Familia de productoAir Curtains
    • Grupo de productosCommercial Air Curtains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.5
    • Profundidad (pulgadas)13.5
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Descripción Uniclass 2015Air curtains
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniClass Air Curtains