Publique sus productos
1935
1935
    Bernini

    1935

    Traducido por Google,
    Biblioteca diseñada por Carlo Scarpa. Carlo Scarpa nació en junio de 1906 en Venecia (Italia), donde tras sus estudios inferiores se graduó en la Academia de Bellas Artes. Posteriormente fue nombrado profesor y director de la facultad de Arquitectura de su propia ciudad. Murió en Senday, Kyoto (Japón) en noviembre de 1978. Algunas de sus principales y memorables obras incluyen: la restauración y reordenación del Museo Castelvecchio en Venecia. Además, planeó y diseñó la tienda Olivetti en Venecia y el Teatro Carlo Felice en Génova. Diseñó piezas atemporales para Gavina, Simon, Venini y Bernini. Tobia Scarpa Hijo del arquitecto Carlo Scarpa, Tobia Scarpa (1935-) nació y desarrolló su carrera en Italia. Colaboró con su esposa, Afra, en diseños para casi todas las principales empresas internacionales, incluidas Flos, Cassina, Knoll y B&B. Juntos desarrollaron un vocabulario para el diseño de lujo accesible basado en tecnología en expansión y una amplia variedad de materiales.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1935
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosbed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-01-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2680
    • Ancho (mm)2060
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje