Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Nylofor 3D + Bekafix

Número de Artículo: Nylofor3D-Bekafix
Fabricante: Betafence
Familia del producto: Metal Fence Panel
Grupo del producto: Nylofor 3D
Fecha de publicación: 2021-03-31
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)

NYLOFOR 3D
Professional fencing 3D panel

The Nylofor® 3D system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.

 Assets:
- Rigidity
- Complete system
- Long lifetime
- Efficient and fast installation
- Screeno® Line privacy screening compatibility

Width: 2500 mm
Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm 
(other dimensions available on request)

Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request



Material principal: Galvanized steel
Material secundario:
Diseñado en: Belgium
Fabricado en: Belgium

Categoría BIMobject: Urbanización y exteriores - Vallas