Publique sus productos
Voltera® A Series, A 600.4 Compact 4-Channel Amplifier
Voltera® A Series, A 600.4 Compact 4-Channel Amplifier
    Biamp

    Voltera® A Series, A 600.4 Compact 4-Channel Amplifier

    Traducido por Google,

    El Voltera A 600.4 es un amplificador de potencia compacto de medio rack de cuatro canales con una potencia de salida total de 600 vatios. Los canales del amplificador se pueden seleccionar individualmente para generar 150 W por canal en 4 ohmios, 8 ohmios, 70 V o 100 V. También se admite el uso compartido de energía, lo que permite entregar 300 vatios por cualquier canal. La certificación Energy Star garantiza que estos amplificadores consuman menos energía sin comprometer sus potentes capacidades de refuerzo y distribución de sonido.

    El amplificador Voltera A 600.4 cumple con la Ley de Acuerdos Comerciales de los Estados Unidos (TAA), lo que le permite incluirse en las ofertas de ventas de los contratistas del Programa GSA para el gobierno federal de los EE. UU.

    • Certificación Energy Star
    • 600 vatios de potencia total
    • 4 canales
    • Diseño de canal de salida flexible que admite 100 V, 70 V, 8 ohm o 4 ohm por canal
    • Cada canal puede generar hasta 300 vatios (el doble de la potencia simétrica)
    • Usando los accesorios de montaje incluidos, el diseño de medio ancho permite el montaje individual o en tándem en 1 RU o el montaje en una variedad de otras ubicaciones, incluyendo debajo de mesas, en paredes, detrás de pantallas/monitores, en techos y en estantes en aparadores 1
    • La sensibilidad de entrada predeterminada de 4 dBu sin importar la carga significa que es fácil de manejar con cualquier fuente
    • Incluye configuración manual por canal: interruptores de modo para Lo/Hi-Z, filtro de paso alto y opciones de ajuste de ganancia. El ajuste de ganancia 2 puede aumentar tanto la ganancia como la potencia hasta en 3 dB
    • Los ventiladores internos requeridos por la capacidad de alta potencia están controlados térmicamente y admiten el modo susurro para un funcionamiento normal.
    • Incluye bloques de procesamiento Tesira para altavoces Biamp aplicables.
    • Modo de espera automático
    • Marcado CE, listado UL y compatible con RoHS
    • Cubierto por la garantía de cinco años de Biamp Systems
    • Cumple con la Ley de Acuerdos Comerciales de EE. UU. (TAA)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaa-600-4-amplifier
    • Familia de productoVoltera
    • Grupo de productosAmplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers