Publique sus productos
Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply
Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply
Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply
    Biamp

    Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply

    Traducido por Google,

    Fuente de alimentación de emisor activo.

    • Proporciona alimentación de CC al emisor activo a través del inyector de potencia del emisor activo
    • Cumple con la Ley del Acuerdo Comercial de EE. UU. (TAA)
    • Obras Met cumple con los criterios de licencia WELL para enmascaramiento de sonido.
    • Garantía de 5 años


    Especificaciones
    • GENERAL
      Height2.5 inches (64 mm)
      Width5 inches (127 m 12.5 inches (317 mm)m)
      Depth12.5 inches (317 mm)
      Weight3.8 lbs. (1.7 kg)
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range40 - 90° F (4 – 32° C)
      Humidity40-90% relative humidity (non-condensing)
      Altitude0-6,600 ft (0-2000m) MSL
      POWER
      PowerNo load power consumption: 0.5 Watts maximum
      Peak in-rush current: 15/30A
      Efficiency: 88%
      Power Input100-240V, 4.0A auto switching

      Power Output36VDC ± 10% 8.9A maximum
      Output Connectors:
      Type: 2 Conductor Captive Screw (12 to 24 AWG)
      Quantity: 3
      Maximum DC Output Current: 2.9A maximum (each output)
      Output Overload/Short Circuit Protection: Auto recovery
      Front Panel Indicator(s)Power (Green LED) for each output
      CERTIFIED SOLUTIONS
      TAA CompliantTAA Compliant
      COMPLIANCE
      CertificationsFCC Part 15B (USA)
      ETL Listed (USA)
      CSA Listed (Canada)
      CE Marked (Europe)
      RoHS Directive (Europe)
      Met Works with WELL licensing criteria for sound masking
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacambridge-ps-ae-3-active-emitter-power-supply
    • Familia de productoCambridge
    • Grupo de productosMasking Generators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio