Publique sus productos
Desono™ CM30DTD Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker
Biamp

Desono™ CM30DTD Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker

Traducido por Google,

El altavoz de techo Desono CM30DTD bidireccional de 4,25' ofrece un audio nítido para todas sus necesidades de megafonía y música de fondo. Su woofer de polipropileno de 4,25” y su tweeter de 1” dan como resultado un SPL alto y una distorsión extremadamente baja, lo que garantiza una claridad excepcional en todo el espectro de frecuencias.

El CM30DTD utiliza un transformador conmutable de 5 posiciones que va de 1,75 W a 30 W con derivación de baja impedancia para un funcionamiento de voltaje constante, lo que lo convierte en una excelente opción para grandes áreas de BGM.

Diseñados pensando en el instalador, se pueden montar ciegos desde debajo del techo y cuentan con una rejilla magnética para una fácil instalación y extracción sin herramientas que también se puede pintar para que coincida con la decoración de la habitación. Además, el interruptor de toma está ubicado en la parte frontal del altavoz, por lo que se pueden realizar ajustes sin necesidad de acceder al techo.

Especificaciones
  • Keywords: desono, cm30dtd, cm 30dtd, 30dtd, loudspeaker, loud speaker, speaker, audio, sound, music, background music, 70/100 volt, 70/100, 100 volt, public address, hallway, waiting room, conference room, two-way, conference room,

Especificaciones técnicas
  • Referenciacm30dtd_desono-ceiling
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de productosDesono Ceiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers