Publique sus productos
CM608 6.5" Two-Way Loudspeaker, White
CM608 6.5" Two-Way Loudspeaker, White
    Biamp

    CM608 6.5" Two-Way Loudspeaker, White

    Traducido por Google,

    El altavoz de baja impedancia incorporado de dos vías CM608 es "el altavoz de referencia". Se puede utilizar con un amplificador de alta fidelidad estándar y le proporciona un sonido superior.

    El altavoz tiene un woofer reforzado de 6 ½” y un tweeter de 1”. Hace que el CM608 sea muy adecuado para la distribución de música de fondo. La carcasa está hecha de ABS de alta calidad y el woofer está hecho de polipropileno, lo que lo hace resistente a la humedad.

    Este altavoz es fácil de instalar, debido a su sencillo y rápido sistema de montaje, 3 tornillos que se encuentran ocultos detrás de la rejilla del altavoz, lo que le da al altavoz un diseño moderno y llamativo.

    Los altavoces CM608 se pueden pintar en cualquier color.

    Especificaciones
    • Keywords: cm608, loudspeaker, loud speaker, speaker, ceiling, mount, two-way, 2 way, 2-way, background, music, quick mount, easy install, black, white, paint, low impedance,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacm608_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers