Publique sus productos
CMSUB8 8" Dual Coil Ceiling Subwoofer
Biamp

CMSUB8 8" Dual Coil Ceiling Subwoofer

Traducido por Google,

El CMSUB8 es un subwoofer de techo de doble bobina de 8'. La integración discreta del subwoofer le permite tener un sonido de graves grueso y profundo sin comprometer el espacio en su pared o piso. Este subwoofer es el compañero ideal para todo tipo de altavoces satélite: altavoces CM pequeños a medianos (CM3T, CM4, CM4T y muchos otros), pero también altavoces de caja pequeños, como el MASK4(T).

Gracias a su diseño discreto (idéntico a muchos de nuestros altavoces CM), puedes disfrutar de música de fondo de alta calidad con muchos graves. Debido a la rejilla de aluminio, este altavoz también es adecuado para su uso en condiciones de humedad.

Si necesita más graves o cuando la sala tiene problemas acústicos, agregue más altavoces CMSUB8 y extiéndalos por el área. El altavoz está diseñado para un uso infinito de deflectores (por ejemplo, en un techo), lo que significa que no necesita construir una caja posterior. Cuando se integra en un recinto (por ejemplo, un mueble), recomendamos una caja cerrada con un volumen mínimo de 20 litros.

Especificaciones
  • Keywords: cmsub8, 8', 8 inch, dual coil, ceiling, subwoofer, sub-woofer, sub woofer, deep bass, satellite speaker, active configuration, music, sound, audio,

Especificaciones técnicas
  • Referenciacmsub8_commercial-loudspeakers-ceiling
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers