Publique sus productos
D-ALINP Active Local Input Panel Decora Style
D-ALINP Active Local Input Panel Decora Style
    Biamp

    D-ALINP Active Local Input Panel Decora Style

    Traducido por Google,

    En muchas aplicaciones, un control de entrada local puede ser un producto útil y, sobre todo, que ahorra tiempo. No hay dispositivos complejos con múltiples botones para controlar, solo conéctelo y controle el volumen, ¡nada más y nada menos!

    Especialmente en salas donde muy a menudo se utiliza una fuente de música o un micrófono, el D-ALINP desempeña su papel. Piense en aulas donde cada hora un maestro diferente usa el aula y quiere enchufar su computadora portátil o salas de reuniones donde se realizan presentaciones regularmente. ¿Qué pasa con las salas multifunción, los bares, los restaurantes o las salas de banquetes? ¡Con el D-ALINP puede conectar su dispositivo en un abrir y cerrar de ojos!

    El D-ALINP es un panel de control de pared de entrada local que permite conectar una fuente de música y/o un micrófono dinámico. La fuente de música conectada (a través de la entrada de línea estéreo sumada a mono internamente) y el micrófono (a través de la entrada XLR) tienen control de volumen individual. El preamplificador de micrófono incorporado y el transformador de entrada de alta calidad (para evitar bucles de tierra) garantizan una calidad de audio excepcional. La entrada de línea y de micrófono se mezclan automáticamente para que solo se utilice una entrada en su preamplificador o amplificador de mezcla. La entrada de micrófono XLR no proporciona alimentación fantasma.

    El D-ALINP cabe en cualquier caja de pared Decora estándar.

    Especificaciones
    • Keywords: d-alinp, dalinp, d alinp, decora, active local input panel, local input panel, input panel, panel, local input, connect music source, microphone, dynamic, stereo line-in, xlr-input, xlr, input, decora in-wall box,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-alinp_commercial-audio-control-interface
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de productosCommercial Audio Control Interfaces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control