Publique sus productos
Desono™ EX-S10 Two-Way Coaxial 10" Surface Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ EX-S10 Two-Way Coaxial 10" Surface Mount Loudspeaker

Traducido por Google,

El Desono EX-S10, el miembro más grande de la serie EX, el altavoz de montaje en superficie bidireccional de 10 pulgadas proporciona una excelente musicalidad con una extensión profunda de LF. Se adapta perfectamente como el frente de la casa en lugares pequeños o se usa en aplicaciones distribuidas sin subwoofers.

Diseñados para una instalación fácil y rápida, nuestros soportes innovadores y patentados ClickMount™ brindan a los instaladores dos opciones de montaje distintas. El soporte de giro e inclinación ClickMount proporciona un control de puntería indexado y permite montar la serie EX rápidamente en orientación vertical u horizontal sin mover la posición del soporte. El soporte en U ClickMount también está disponible para montaje de bajo perfil o uso exterior e incluye el ClickPlug con una tuerca prensaestopas integrada para aplicaciones resistentes a la intemperie. Ambos soportes son resistentes a robos y manipulaciones.

Especificaciones
    • Exceptional audio clarity with small footprint and attractive styling
    • Uniform coverage from coaxially mounted HF/LF drivers 
    • 5-position switch selects 70V/100V taps or low impedance bypass
    • Utilizes innovative ClickMount pan-tilt and U-brackets for mounting
    • ETL listed to comply with UL 1480A, CSA 62368-1, CE marked, and RoHS compliant
    • EN54-24 certified

    Keywords: desono, loudspeaker, desono loudspeaker, surface mount, 10 inch, 10-inch, 10in, ex-s10, ex series, loud speaker, speaker, audio, two-way,

Especificaciones técnicas
  • Referenciadesono-ex-s10_desono-surface-mount
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de productosDesono Surface Mount
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers