Publique sus productos
Dynasound® DS2500 Window, Door, Wall Masker for SCIF / Secure Room
Biamp

Dynasound® DS2500 Window, Door, Wall Masker for SCIF / Secure Room

Traducido por Google,

Los enmascaradores de sonido de la serie DS2500 se utilizan para proteger ventanas, paredes y puertas contra escuchas humanas y electrónicas mediante la aplicación de enmascaramiento de sonido de ancho de banda completo. La unidad puede instalarse en el lado interior de cualquier ventana, puerta o, en algunos casos, superficies de pared. En todas las aplicaciones la integridad de la superficie permanece intacta. La serie DS2500 es fundamental para asegurar ventanas, puertas y paredes cuando se deben cumplir los requisitos DIAM y DCID para SCIF. Es efectivo contra las técnicas de escucha láser, así como el uso de micrófonos parabólicos. Cuando está controlado por generadores y amplificadores de seguridad de Biamp, también protege contra técnicas sofisticadas de recuperación de señal diseñadas para capturar conversaciones enterradas dentro de la señal de enmascaramiento de sonido.

Especificaciones
  • Keywords: ds2500, ds2508, dynasound, sound masker, protect, window, wall, door, human, eavesdropping, eavesdrop, security, privacy, diam, dcid, ds102, scif, signal recovery,

Especificaciones técnicas
  • Referenciads2500-series_masking-loudspeaker
  • Familia de productoCambridge
  • Grupo de productosMasking Loudspeakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio