Publique sus productos
DX-IC6LP Two-Way 6.5-Inch High Efficiency Low-Profile Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

DX-IC6LP Two-Way 6.5-Inch High Efficiency Low-Profile Ceiling Mount Loudspeaker

Traducido por Google,

El potente y versátil Desono DX-IC6LP tiene un diseño poco profundo y de perfil bajo, solo 3,91" (100 mm) de profundidad. Proporciona megafonía e interpretación musical de alta calidad adecuadas para numerosas aplicaciones donde la importancia de la calidad del sonido se combina con la necesidad de un Instalación de perfil bajo. El sistema DX-IC6LP es capaz de satisfacer necesidades exigentes a un costo generalmente asociado con altavoces mucho más pequeños. Se instala rápidamente y proporciona una cobertura excepcionalmente uniforme con excelentes propiedades sonoras.

La sonoridad uniforme entre la familia de productos Desono DX facilita la combinación con los otros modelos de la serie, mientras que una serie de innovaciones de diseño distinguen al DX-IC6LP de otros productos en su tamaño y rango de precio. Incluye un conjunto de controladores coaxiales genuinos alineados acústicamente con imanes separados para los controladores LF y HF que minimizan la distorsión. Además, la guía de ondas HF integrada proporciona la cobertura más amplia y consistente de su clase, lo que garantiza que todos los oyentes se encuentren en el "punto ideal".

Certificado para usar con el software Zoom.

CARACTERÍSTICAS

  • Diseño de perfil bajo y poco profundo: solo 3,91" (100 mm) de profundidad
  • Alta inteligibilidad con cobertura uniforme excepcional
  • Instalación rápida con abrazaderas de montaje SpringLock™
  • Atractivo diseño de rejilla magnética sin bordes
  • Los orificios ciegos para conductos en la cubierta de entrada cumplen con los requisitos de espacio aéreo del pleno de Chicago
  • Disponible en blanco estándar
Especificaciones técnicas
  • Referenciadx-ic6lp-desono-ceiling-loudspeaker
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de productosDesono Ceiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers