Publique sus productos
Desono™ ENT-LF Three-Way, Full-Range Column Line Source Loudspeaker
Desono™ ENT-LF Three-Way, Full-Range Column Line Source Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ ENT-LF Three-Way, Full-Range Column Line Source Loudspeaker

    Traducido por Google,

    Desono ENT-LF ofrece un rendimiento superior, alto rendimiento y capacidad de manejo de alta potencia en recintos arquitectónicamente atractivos. El diseño escalable admite configuraciones de altavoces desde arreglos individuales hasta arreglos del piso al techo de cualquier longitud, lo que satisface las necesidades de diseño acústico de casi cualquier aplicación. La ENT-LF es una columna de baja frecuencia en el mismo tamaño que la ENT-FR y está diseñada para extender el control del patrón de baja frecuencia y minimizar los costos generales del sistema.

    ENT-LF es más beneficioso en espacios medianos a grandes altamente reverberantes. Como fuente de línea real modular, se puede ensamblar una matriz de casi cualquier longitud. Los arreglos más largos minimizan los reflejos del sonido, reducen la reverberación y aumentan la inteligibilidad del habla. El ENT-LF es igualmente adecuado para aplicaciones de exposición directa en interiores y exteriores. Una amplia gama de soportes de montaje está disponible para adaptarse a casi todas las instalaciones.

    CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
    Se recomienda Community ALC1604D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

    Especificaciones
    • Keywords: ent-lf, entasys lf, low frequency, column, loudspeaker, loud speaker, speaker, line source, array, medium space, large space, high output, high power, indoor, outdoor, reverberant space, reverberant, extend low frequency, pattern control, reduce reverb, direct exposure, ent lf, entasys, desono, community,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaent-lf_desono-column-line-source
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de productosDesono Column Line Source
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers