I SERIES Modular Vertical Array 600 es un sistema de refuerzo de sonido adaptativo y escalable que presenta múltiples elementos que se pueden colocar en arreglos verticales diseñados para usarse en combinación o por separado, y con o sin separación entre gabinetes, lo que brinda una amplia gama de configuraciones de ángulo de cobertura vertical y distancia de alcance. Dos elementos de matriz cuidadosamente elegidos, 120° x 5° y 120° x 15°, superan las limitaciones físicas y las dificultades de sintonización acústica de los arreglos lineales convencionales y los arreglos de curvatura constante (fuente puntual), manteniendo las mejores cualidades de cada uno.
El nuevo complemento VenuePolar EASE® Focus de Biamp automatiza el diseño del sistema de altavoces para el arreglo modular vertical Community IV6 y está incluido dentro del archivo IV6 GLL. IV6 ofrece dos opciones de gabinete (5° o 15° y tiene 55 formas de respuesta diferentes dentro de los ajustes de optimización acústica pasiva (PAO) que se encuentran en la parte posterior del gabinete VenuePolar ayuda a los diseñadores de sistemas a determinar rápida y fácilmente la cantidad de gabinete, el modelo y el ángulo del marco recomendados , ángulo de apertura para el diseño de un lugar, así como determinar la configuración de PAO para cada gabinete; reduciendo innumerables combinaciones de configuración posibles a solo presionar un botón en el software.
CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC1604D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.