Publique sus productos
IV6-118SWR Single 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer
Biamp

IV6-118SWR Single 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer

Traducido por Google,

I SERIES Modular Vertical Array 600 es un sistema de refuerzo de sonido adaptativo y escalable que presenta múltiples elementos que se pueden colocar en arreglos verticales diseñados para usarse en combinación o por separado, y con o sin separación entre gabinetes, lo que brinda una amplia gama de configuraciones de ángulo de cobertura vertical y distancia de alcance. El IV6-118SWR es un subwoofer compacto de radiación directa de alta potencia de 1 x 18 'diseñado para complementar los elementos IV6-1122WR de rango completo con un soporte de baja frecuencia profundo e impactante. El subwoofer puede apilarse en el suelo o suspenderse por separado del arreglo suspendido principal.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC1604D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: iv6 modular vertical array, iv6-118s, iv6 118s, iv6118s, iv6, 118s, iv6-118swr, iv6 118swr, iv6118swr, iv6, 118swr, wr, iv6 118s wr, vertical array, array, array speaker, vertical array speaker, array loudspeaker, array loud speaker, vertical array loudspeaker, vertical array loud speaker, loudspeaker, loud speaker

Especificaciones técnicas
  • Referenciaiv6-118swr_community-line-array
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Line Array
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers