Publique sus productos
MPBD20-G Bi-Directional Sound Projector
Biamp

MPBD20-G Bi-Directional Sound Projector

Traducido por Google,

El MPBD20 es un proyector de sonido bidireccional de 100 voltios con un diseño único. Está equipado con dos altavoces de gama completa resistentes a la humedad de 5,25”. Con dos altavoces apuntando en direcciones opuestas, se necesitan menos altavoces. Esto le ahorra dinero en el producto, la potencia del amplificador y el tiempo de instalación. MPBD20 es ideal para ser utilizado en pasillos, calles comerciales o estacionamientos.

El MPBD20 tiene clasificación IP64, lo que lo hace totalmente resistente a la intemperie. La carcasa está hecha de plástico ABS y todas las partes metálicas son de acero inoxidable o aluminio: una garantía absoluta contra la oxidación.

El soporte de posicionamiento múltiple facilita el montaje en el techo, en la pared o en una esquina. Las abrazaderas de cable de ajuste rápido permiten una fácil instalación. Los altavoces MPBD20 se pueden pintar de cualquier color.

Especificaciones
  • Keywords: apart, projector, horn, mpbd20-g, mpbd20g, series, projector series, sound projector, 100 volt, 100volt, messages, advertisements, rust-free, rust free, parking lot, shopping, street, loading dock, warehouse, outdoor, background music, speech, loudspeaker, loud speaker, bi-directional, bidirectional, mpbd20,

Especificaciones técnicas
  • Referenciampbd20_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers