Publique sus productos
OVO3-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
OVO3-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO3-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black

    Traducido por Google,

    El OVO3 es un altavoz bidireccional de diseño pequeño de baja impedancia de 3'. Este altavoz es apreciado por su asequibilidad, calidad de sonido y diseño elegante. Este recién llegado a la serie OVO se puede utilizar en más lugares residenciales y para música de fondo en tiendas minoristas y restaurantes más pequeños...

    El OVO3 utiliza un sistema de soporte que le permite colocar el altavoz en una variedad de ángulos diferentes. En caso de que desee instalar el OVO3 en una superficie plana, puede hacerlo fácilmente con la almohadilla suministrada. La resistente carcasa de plástico ABS garantiza años de disfrute musical sin problemas. El soporte de pared y el adaptador de montaje en estante están incluidos.

    Especificaciones
    • Keywords: ovo3, ovo3-bl, ovo3-w, 3', 3 inch, small design, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, angles, hide, ovo 3, ovo, apart,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaovo3_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers