Publique sus productos
OVO8T-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black
OVO8T-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO8T-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black

    Traducido por Google,

    La carcasa de OVO8 está hecha de plástico ABS. El altavoz tiene un woofer de cono de papel de 8', un tweeter de cúpula de seda de 1' y una rejilla doble de acero pintado. OVO8T es un altavoz bidireccional de 8' y es probablemente el altavoz de diseño de 100 voltios más potente y asequible del mercado. El sonido profundo hace que el OVO8 sea adecuado tanto para aplicaciones de música como de voz.

    El diseño fresco y joven hace que el altavoz encaje en cualquier decoración o estilo interior. Este altavoz de 100 voltios es ideal para ser utilizado en grandes proyectos como edificios de empresas, almacenes, infraestructura deportiva, supermercados de techo abierto, centros comerciales, terminales de transporte y todas las áreas en las que necesite un altavoz con un woofer grande y un gabinete grande para generar un sonido potente. sonido.

    El soporte incluido permite un posicionamiento flexible, mientras que la resistente carcasa de plástico ABS garantiza años de disfrute musical sin problemas.

    Las abrazaderas de cable Quick-Fit garantizan un montaje rápido y fácil. Tenga en cuenta que el OVO8T también se puede colocar de forma independiente en un estante.

    Especificaciones
    • Keywords: ovo, ovo 8t, ovo8t, ovo8t-bl, ovo8t-w, 8', 8 inch, design, two-way, 100 volt, low impedance, cabinet, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background, music, retail, stores, retail-store, residential, company building, neighborhood, centers, commercial, interior, freestanding, free standing, on desk, black, white, paint, paging, announcement, open ceiling, supermarket, mall, transportation, terminal, powerful sound,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaovo8t_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers