Publique sus productos
QT® Active Emitter Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Active Emitter Sound Masking Loudspeaker

Traducido por Google,
El emisor activo Qt® es un emisor de una sola fuente capaz de enmascarar el sonido y reproducir simultáneamente señales de música y buscapersonas. Proporciona un SPL más alto y un rango de frecuencia más amplio que las ofertas anteriores de emisores de campo directo en un altavoz pequeño y potente que es prácticamente invisible una vez que se instala en techos de estructuras abiertas o acabadas.
Especificaciones
  • Keywords: qt active emitter, active emitter, cambridge, sound masking loudspeaker, masking loudspeaker, masking speaker, cambridge sound, paging, music, background, qt, emitter,

Especificaciones técnicas
  • Referenciaqt-active-emitters_masking-loudspeaker
  • Familia de productoCambridge
  • Grupo de productosMasking Loudspeakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers