Publique sus productos
QT® Emitter Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Emitter Sound Masking Loudspeaker

Traducido por Google,
Los emisores Qt® son la columna vertebral del sistema de enmascaramiento de sonido Qt Quiet Technology. Los emisores Qt son altavoces de campo directo de dispersión amplia con controladores de 3,17 cm (1,25 in) y son más pequeños que una taza de café. Todos los emisores Qt vienen en formato ajustable. Estos emisores ofrecen cuatro canales de audio no correlacionados, que proporcionan un enmascaramiento de sonido uniforme y discreto. Esta función, junto con la instalación plug and play y la capacidad de configuración fácil, hacen que los sistemas QtPro sean los sistemas de enmascaramiento de sonido más efectivos y con el diseño más inteligente del mercado actual para reducir las distracciones de ruido y proteger la privacidad del habla.
Especificaciones
  • Keywords: qt emitter, emitter, sound masking emitter, sound masking loudspeaker, cambridge, sound masking, masking loudspeaker, masking speaker, background noise, speech privacy, confidential,

Especificaciones técnicas
  • Referenciaqt-emitters_masking-loudspeaker
  • Familia de productoCambridge
  • Grupo de productosMasking Loudspeakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers