Publique sus productos
R.5COAX 2-Way Coaxial Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R.5COAX 2-Way Coaxial Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

Traducido por Google,

El miembro más grande de la familia coaxial, el R.5COAX de 12 pulgadas presenta la misma alta sensibilidad y alto rendimiento que el R.35COAX pero con una extensión LF aún mayor. El controlador LF exclusivo de Community y el controlador de compresión cargado con bocina de salida de 1 pulgada producen una respuesta de frecuencia musical suave y de amplio rango con alta eficiencia, lo que garantiza una reproducción de música de alta fidelidad y una excelente proyección de voz clara e inteligible con muy baja distorsión.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: compact full-range coaxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.5coax, r.5 coax, r5coax, r 5 coax, r5, r.5, coax, r-5coax, r-5 coax

Especificaciones técnicas
  • Referenciar-5coax_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers