Publique sus productos
REVAMP2060T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 60W
REVAMP2060T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 60W
    Biamp

    REVAMP2060T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 60W

    Traducido por Google,

    El versátil REVAMP2060T es un amplificador de potencia digital profesional de 2 canales con 2 x 60 vatios de potencia de salida a 100 voltios o a 4 ohmios, que se puede conectar fácilmente a un potente amplificador único de 120 vatios a 100 voltios o a 8 ohmios. Este amplificador de clase D tiene un transformador de salida toroidal con separación galvánica incorporado para evitar influencias y perturbaciones externas. Una herramienta de instalación rápida en la parte posterior es el indicador LED de clip que se puede usar durante la configuración de la ganancia de entrada. El REVAMP2060T enfriado por convección no tiene ventilador en el interior, lo que garantiza que el amplificador funcione en silencio y permanezca libre de polvo. Esta característica libre de mantenimiento, junto con la facilidad de instalación a través de múltiples opciones de conexión de entrada y enlace, hace que el REVAMP2060T sea la elección preferida del instalador. El diseño delgado de 1U sin control frontal hace que el REVAMP2060T sea un amplificador completo único como ningún otro en el mercado.

    Especificaciones
    • Keywords: revamp2060t, revamp 2060t, 2060t, 2-channel, 2 channel, 100v, 100volt, 100 volt, bridgeable, digital power amplifier, power amplifier, power amp, 2x60w, 2x60watts, 2 x 60 watts, class-d amplifier, class-d, class d, amplifier, no fan, silent, audio, sound, 2 line input, 2 inputs, 2-line inputs, 2-line, class-d power amp, class-d topology,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarevamp2060t_commercial-audio-power-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de productosCommercial Audio Power Amplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers