Publique sus productos
REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W
REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W
    Biamp

    REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W

    Traducido por Google,

    Rendimiento de sonido inmaculado, extremadamente confiable, libre de mantenimiento: así es como describiríamos nuestro último REVAMP2120T. Este amplificador de potencia digital de 2 canales proporciona una potencia de salida de 2 x 120 vatios a 100 voltios o a 4 ohmios, que se puede unir fácilmente a un potente amplificador único de 240 vatios a 100 voltios o de 8 ohmios. El REVAMP2120T es un amplificador de clase D refrigerado por convección sin ventiladores integrados que garantiza que el amplificador sea silencioso y sin polvo. El diseño ergonómico y eficiente de 1U tiene un transformador de salida toroidal separado galvánicamente integrado para evitar influencias y perturbaciones externas. Durante la configuración de la ganancia de entrada, se puede utilizar el indicador LED de clip trasero para una instalación rápida y sencilla. Las entradas múltiples y los conectores de enlace hacen del REVAMP2120T un amplificador versátil y fácil de instalar superior a cualquier otro en el mercado de instalación fija.

    Especificaciones
    • Keywords: revamp2120t, revamp 2120t, 2120t, power amp, 2-channel, 2 channel, class-d, class d, 2x120w, 2x120 watts, bridgeable, no fan, noiseless, convection,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarevamp2120t_commercial-audio-power-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de productosCommercial Audio Power Amplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers