Publique sus productos
REVAMP4120T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 120W
REVAMP4120T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 120W
    Biamp

    REVAMP4120T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 120W

    Traducido por Google,

    REVAMP4120T es un amplificador de potencia digital profesional de 4 canales con 4 x 120 vatios de potencia de salida a 100 voltios (o a 4 ohmios), pero la unidad también se puede conectar a 2 x 240 vatios a 100 voltios (o a 4 ohmios). La unidad incorpora una fuente de alimentación SMPS de alta eficiencia, salidas con topología de salida Clase D eficiente y transformadores de salida.

    El REVAMP4120T es el amplificador ideal para aplicaciones con 4 zonas en mono, 2 zonas en estéreo o incluso sistemas puente mono dual o estéreo puente. Este amplificador contiene un ventilador de enfriamiento inteligente de velocidad variable que solo se activará en caso de emergencia.

    Para hacer coincidir cada entrada con su fuente respectiva, la sensibilidad de entrada se puede adaptar a sus necesidades. La etapa de entrada también cuenta con un filtro HP incorporado de 250 Hz para optimizar el sistema para su uso en altavoces de bocina si es necesario. Cada par de salidas se puede puentear para brindarle 2 x 240 vatios de potencia de salida.

    Especificaciones
    • Keywords: revamp4120t, revamp 4120t, 4120t, 4 channel, digital power amplifier, power amp, 4 zones, 2 stereo zones, class-d, class d, 4x120, 2x240, bridgeable, class-d, class d, smps power supply,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarevamp4120t_commercial-audio-power-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de productosCommercial Audio Power Amplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers