Publique sus productos
Desono™ SUB2400 Passive Dual 10" Subwoofer
Desono™ SUB2400 Passive Dual 10" Subwoofer
    Biamp

    Desono™ SUB2400 Passive Dual 10" Subwoofer

    Traducido por Google,

    El SUB2400 es un potente subwoofer pasivo dual de 10” que producirá unos graves increíbles y contundentes que harán vibrar tus pantalones. Junto con los altavoces de caja MASK6 o MASK8 y el amplificador digital de 3 canales (CHAMP-3D), obtiene un sistema de sonido perfecto y a prueba de fallas que es adecuado para bares, pubs, clubes, restaurantes, tabernas... donde a menudo se baila. Se requiere música de nivel.

    Este subwoofer tiene dos cámaras de paso de banda donde cada cámara está equipada con un woofer de doble bobina de 10”. Junto con la tecnología push-pull, esto da como resultado un gabinete relativamente pequeño con una salida enorme y una distorsión muy baja. Gracias al pequeño tamaño de los woofers, se debe mover menos masa. La reproducción de graves es mucho más "contundente" y "más rápida" en comparación con los gabinetes de 15" o 18". ¡El SUB2400 ha sido comparado con subwoofers individuales de 15” y 18” y los resultados fueron asombrosos a favor del SUB2400!

    SUB2400 puede funcionar en modo de 4 ohmios o 16 ohmios. La selección se realiza mediante el interruptor grande en la parte posterior del subwoofer. Especialmente con tramos largos de cable, se recomienda el modo de 16 ohmios. Se pierde menos potencia y la respuesta de graves será mucho mejor. El modo de 16 ohmios también le permite usar varios gabinetes.

    Especificaciones
    • Keywords: sub2400, sub2400-bl, sub2400-w, bass, dual, 10', 10 inch, subwoofer, sub-woofer, sub woofer, bars, pubs, clubs, restaurant, tavern, dance, music, dual coil, woofer, small cabinet, 4 ohm, 16 ohm,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasub2400_desono-subwoofer
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de productosDesono Subwoofers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers