Publique sus productos
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
    Biamp

    Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit

    Traducido por Google,

    La Vidi Content Cam 250 es una cámara de contenido 4K especializada diseñada para digitalizar y compartir contenido de la pizarra de la sala con participantes de reuniones remotas a través de Microsoft Teams Rooms.

    Aprovechando la función Cámara de Contenido de Microsoft Teams Rooms, la Vidi Content Cam 250 ofrece corrección trapezoidal y tecnología de capas translúcidas, lo que garantiza que los participantes remotos siempre tengan una visión clara del contenido de la pizarra, incluso cuando los presentadores estén escribiendo. La solución ofrece una flexibilidad de instalación excepcional, con opciones de montaje en pared para pizarras de 1,8 a 2,4 metros y en el techo para pizarras de hasta 3,6 metros.

    Basada en la probada plataforma de cámara Vidi 250 e incluyendo un cable de extensión USB de 15 metros, la Vidi Content Cam 250 se integra a la perfección con las soluciones informáticas Lenovo TSC existentes de Biamp. Esto crea experiencias de colaboración equitativas donde todos los participantes de la reunión tienen la misma visualización de alta calidad del contenido de la pizarra, independientemente de su ubicación física, acortando la distancia entre la colaboración física y la digital.

    • Compatibilidad de la cámara de contenido de Microsoft Teams Rooms con corrección trapezoidal
    • La tecnología de capas translúcidas mantiene el contenido visible incluso cuando el presentador bloquea la vista
    • Múltiples opciones de montaje: pared (tablas de 6 pies), pared extendida (tablas de 8 pies), techo (tablas de hasta 12 pies)
    • Botón de localización audible
    • Potencia seleccionable por software frente a número de canales
    • Construido sobre la probada plataforma de cámara Vidi 250
    • Incluye cable de extensión USB de 50 pies para una instalación flexible
    • Accesorio de puente de tejas TB-1 opcional para instalaciones de techos de tejas suspendidos
    • Fácil integración con las soluciones informáticas Biamp Lenovo TSC
    Especificaciones
    • GENERAL
      Height1.98 inches (50.3 mm)
      Width1.97 inches (50 mm)
      Depth2.76 inches (70 mm)
      Weight160g
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range0°C – 40°C
      Humidity0% – 95%
      AltitudeUp to 10,000 ft
      POWER
      PowerUSB Type C
      CAMERA
      Diagonal Field of View120°
      Horizontal Filed of View109°
      Verticle Field of View75°
      Image Sensor12 Megapixel
      Focus Distance174.1 cm
      Digital ZoomUp to 5x digital zoom
      PositioningAutoframing capability
      IndicatorsWhite/Off
      Supported Resolutions720p @ 30fps
      1080i @ 30fps
      1080p @ 30fps
      2160p @ 30fps
      COMPLIANCE
      ComplianceCE, UKCA
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavidi-content-cam-250-whiteboard-content-camera-kit
    • Familia de productoVidi
    • Grupo de productosConferencing Cameras
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios