Publique sus productos
Voltera D 2400.2M Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.2M Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.2M Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.2M Amplified Loudspeaker Controllers
    Biamp

    Voltera D 2400.2M Amplified Loudspeaker Controllers

    Traducido por Google,

    Controlador de altavoz amplificado y DSP de audio: 2 canales que comparten 2400 W con Dante y AVB.

    SERIE VOLTERA DM: Anteriormente no disponibles en este segmento, los controladores de altavoces amplificados en red Voltera DM cuentan con el rendimiento completo de un procesador de señal digital (DSP) Tesira independiente, integrado en el chasis de 1 RU, lo que proporciona la capacidad de alojar, seleccionar, configurar y ajustar un sistema completo basado en Tesira.

    Configurables a través del software Tesira o VenueTune, los controladores de altavoces amplificados Voltera DM combinan a la perfección la amplificación y el procesamiento en una única solución en red rentable, ideal para lugares pequeños a medianos como hoteles, restaurantes, minoristas y lugares de culto.

    Características principales

    • NUEVO: La biblioteca de altavoces ALAMOS configura automáticamente los perfiles Tesira para cientos de altavoces Cambridge, Desono y Commercial Audio
    • Compacto y potente: hasta 8 canales (Serie D) o 4 canales (Serie DM) en solo una RU
    • Compatible con los protocolos de red AVB, Dante y AES67
    • Ecualizador de coseno elevado preciso por debajo de 160 Hz
    • Ecualizador de coseno elevado controlado por grupo, lo que lo hace atractivo para sistemas grandes
    • Interfaz de medios redundante
    • Reparto de potencia hasta +100% por canal
    • Lo-Z o Hi-Z por canal para soportar sistemas híbridos
    • Capacidad de salida de alto voltaje pico
    • Garantía de 5 años
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavoltera-d-2400-2m-amplified-loudspeaker-controllers
    • Familia de productoVoltera
    • Grupo de productosVoltera D M Amplified Loudspeaker Controllers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio