Publique sus productos
Voltera D 2400.4 Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.4 Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.4 Amplified Loudspeaker Controllers
Voltera D 2400.4 Amplified Loudspeaker Controllers
    Biamp

    Voltera D 2400.4 Amplified Loudspeaker Controllers

    Traducido por Google,

    Controlador de altavoz amplificado de cuatro canales, potencia total de 2400 vatios.

    Los controladores de altavoces amplificados de la serie D de Voltera están disponibles en configuraciones de 4 canales de 1200 W, 8 canales de 1200 W, 4 canales de 2400 W y 8 canales de 2400 W. Ofrecen compatibilidad con audio a través de AVB, Dante y AES67. Dante puede tener redundancia dual.

    Todos los modelos de Voltera D proporcionan alta potencia y densidad de canales, manteniendo al mismo tiempo una alta eficiencia y un bajo consumo en reposo. Son capaces de generar una alta tensión de pico y pueden entregar hasta el 75 % de la potencia total en cualquier canal mediante el uso compartido de la potencia. También ofrecen Lo-Z o Hi-Z por canal para admitir sistemas híbridos.

    Configurada mediante el software Tesira o VenueTune, la serie Voltera D es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, desde lugares de culto hasta transporte.

    Características principales

    • Potente DSP integrado
    • Interfaz de medios redundante (AVB, Dante y AES67)
    • Lo-Z o Hi-Z por canal para soportar sistemas híbridos
    • Configurable con el software Tesira o VenueTune
    • Reparto de potencia de hasta el 75 % (modelos de 4 canales) de la potencia total en cualquier canal
    • Amplio rango dinámico
    • Bajo consumo de energía durante el uso, inactivo y en espera.
    • Limitación para máxima confiabilidad y recorte cero
    • Capacidad de salida de alto voltaje pico (hasta 160 Vpk)
    • Alta potencia y densidad de canales
    • Garantía de 5 años
    • Cumple con la Ley del Acuerdo Comercial de EE. UU. (TAA)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavoltera-d-2400-4-amplified-loudspeaker-controllers
    • Familia de productoVoltera
    • Grupo de productosVoltera D Amplified Loudspeaker Controllers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio