Publique sus productos
100/S - SOLDER FITTING

100/S - SOLDER FITTING

Traducido por Google,

Conexión de bajo plomo con extremo de soldadura.

Los Racores Bianchi Serie 100 se pueden utilizar en las diferentes aplicaciones de los sistemas (rosca unión BSP art.100, rosca unión NPT art.100/1, unión soldadura art. 100/S, unión prensa art. 100/P, unión PEX 1807 art. 100/X.)


Especificaciones
  • MATERIALS:
    Fitting: brass CW510L
    Nut: brass CW617N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar

Especificaciones técnicas
  • Referencia100-S
  • Familia de productoRadiator valves and heating products
  • Grupo de productosThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEC003023
  • Nombre ETIMFitting with 1 connection
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descripción Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniClass Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings