Publique sus productos
297M - THERMOMETER GAUGE

297M - THERMOMETER GAUGE

Traducido por Google,

Termómetro indicador de bajo plomo y dzr con termómetro con rosca hembra-macho ISO 228.



Especificaciones
  • MATERIALS:
    Nut: brass CW617N
    Fitting: CW511L
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Thermometer scale: 0-80°C

Especificaciones técnicas
  • Referencia297M
  • Familia de productoRadiator valves and heating products
  • Grupo de productosThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEC003023
  • Nombre ETIMFitting with 1 connection
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descripción Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniClass Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings