Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Ash Tray

Número de Artículo: ashtray
Fabricante: BikeKeeper
Familia del producto: BikeKeeper
Grupo del producto: Outdoor furniture
Fecha de publicación: 2016-08-23
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
ASH TRAY BKP301
to be emptied from the bottom, installed to a wall or a bin.

We have applied the quality and style associated with our BikeKeeper racks to our outdoor furniture line as well. If necessary, we can upgrade your outdoor furniture during the bicycle parking station construction, or provide you with a smart bicycle storage solution for a refurnished yard. While our furniture was designed to complement the BikeKeeper bicycle parking stations, their sophisticated design and colour options make them a fitting choice for any yard.


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Diseñado en: Finland
Fabricado en: Finland
Peso Neto (kg): 10

Categoría BIMobject: Urbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
Clasificación IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Código: L8272
Uniclass 1.4 Descripción: Ashtrays
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50_07_04
Uniclass 2015 Descripción: Ashtrays
Número OmniClass: 23-11 00 00
Título OmniClass: Site Products

BIMobject®