Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Bench

Número de Artículo: bench
Fabricante: BikeKeeper
Familia del producto: BikeKeeper
Grupo del producto: Outdoor furniture
Fecha de publicación: 2016-08-23
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Outdoor furniture made of dark or light impregnated wood,
the seat with or without a back rest.

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper
outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture
have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Wood
Diseñado en: Finland
Fabricado en: Finland

Categoría BIMobject: Urbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
Clasificación IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Código: L84553
Uniclass 1.4 Descripción: Outdoor
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50_12_07
Uniclass 2015 Descripción: Benches
Número OmniClass: 23-11 29 13 11
Título OmniClass: Exterior Benches

BIMobject®