Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Bench with a Backrest

Número de Artículo: benchwithabackrest
Fabricante: BikeKeeper
Familia del producto: BikeKeeper
Grupo del producto: Outdoor furniture
Anchura (mm): 1940
Altura (mm): 600
Profundidad (mm): 1096
Fecha de publicación: 2016-08-23
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
SEATS, BKP102 Dark or light impregnated wood, the seat with or without a back rest

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Material principal: Wood
Material secundario: Stainless steel
Diseñado en: Finland
Fabricado en: Finland
Peso Neto (kg): 30

Categoría BIMobject: Urbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
Clasificación IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Código: L84553
Uniclass 1.4 Descripción: Outdoor
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_29_84
Uniclass 2015 Descripción: Street and site benches
Número OmniClass: 23-11 29 13 11
Título OmniClass: Exterior Benches

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.