Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

Bollard Double

Número de Artículo: bollarddouble
Fabricante: BikeKeeper
Familia del producto: BikeKeeper
Grupo del producto: Outdoor furniture
Anchura (mm): 920
Altura (mm): 1010
Profundidad (mm): 50
Fecha de publicación: 2016-08-23
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
PARKING BLOCKS BKP202 arch, reflective labels, imbedded or surface installation

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Finland
Fabricado en: Finland
Peso Neto (kg): 15

Categoría BIMobject: Urbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
Clasificación IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Código: L8111
Uniclass 1.4 Descripción: Bollards
Uniclass 2.0 Código: PR-64-08
Uniclass 2.0 Descripción: Bollards
Uniclass 2015 Código: Pr_20_76_08_51
Uniclass 2015 Descripción: Metal bollards
Número OmniClass: 23-11 29 35
Título OmniClass: Bollards

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.