Publique sus productos
Richard Meier Smith House
Richard Meier Smith House
Richard Meier Smith House
Richard Meier Smith House

    Richard Meier Smith House

    4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    La Casa Smith, construida en medio de las rocas y los árboles de un sitio de un acre y medio, domina Long Island Sound desde la costa de Connecticut. Un denso grupo de árboles de hoja perenne se encuentra en la entrada de la propiedad. Detrás, la tierra se aclara y se eleva hacia el centro del sitio, luego cae bruscamente hacia la costa rocosa y una pequeña cala de arena.

    La organización espacial de esta casa gira en torno a una separación programática entre áreas públicas y privadas. El lado privado de la casa está en la entrada frente a la tierra, el bosque y la carretera. Una serie de espacios celulares cerrados, estas áreas privadas se organizan a través de tres niveles detrás de una fachada opaca, que está perforada intermitentemente con ventanas. Los espacios públicos, donde la familia se reúne y entretiene, están en la parte trasera de la casa, con vista al agua. Este sector público consta de tres niveles enclavados dentro de un recinto de vidrio de tres lados; desde el exterior, el suelo y los niveles superiores aparecen como losas sólidas sujetas firmemente en los parteluces blancos de la cubierta de vidrio.

    La espectacular vista del mar y el cielo que se recibe al entrar se enmarca e intensifica en la piel transparente de la fachada trasera. Ubicada directamente frente a la entrada, una chimenea de ladrillo pintado empuja hacia el exterior a través del estrecho marco de parteluces. Suspendida entre la chimenea y las columnas estructurales de acero, la pared acristalada crea una tensión sutil que atrae al ocupante a través del espacio habitable hacia el exterior. Las balaustradas de los niveles inferior y superior están retranqueadas del vidrio, amplificando esa tensión.

    Mientras una cámara registra el momento de un evento, la experiencia de cambiar la luz y el clima activa las superficies nítidas de la casa, mientras que el acristalamiento transparente reúne sutiles reflejos del interior a través de su superficie. Lo natural y lo creado por el hombre existen como experiencias elementales separadas, pero es imposible separar uno del otro.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarmsh
    • Familia de productoHousing
    • Grupo de productosSmith House- Richard Meier
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2020-12-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón